Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se muestra un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos.
Basic bearing designation system

Ejemplo

NJG 2330 VHdondeNJG 2330 =
VH =
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
Se indica en la tabla 1

Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: Diseño interno
CVDiseño interno modificado, completamente lleno de rodillos

Test Designation 4Sufijos: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: Diseño de la jaula
VCompletamente lleno de rodillos (sin jaula)
VH
Completamente lleno de rodillos (sin jaula), rodillos autorretenibles

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: Materiales, tratamiento térmico
HA1Aros interior y exterior cementados
HB1Aros interior y exterior endurecidos con bainita
L4BAros y rodillos del rodamiento recubiertos con óxido negro

Test Designation 6.2Sufijos: Precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
CNJuego radial interno normal; solo se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado
  • H = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad superior del rango de juegos real
  • L = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad inferior del rango de juegos real
  • M = Rango de juegos desplazado que comprende la mitad superior del rango de juegos real más la mitad inferior del siguiente rango de juegos más grande
Las letras anteriores también se utilizan junto con las clases de juegos C2, C3, C4 y C5, p. ej., C2H
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3
C5Juego radial interno superior a C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: Conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados
DRConjunto de dos rodamientos apareados
TRConjunto de tres rodamientos apareados
QRConjunto de cuatro rodamientos apareados

Test Designation 6.4Sufijos: Estabilización (n.a.)

Test Designation 6.5Sufijos: Lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6Sufijos: Otras versiones (n.a.)
SKF logo