Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos

Rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos completamente lleno de rodillos

Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos SKF incorporan un número máximo de rodillos, ya que no están equipados con una jaula.

La gama básica SKF que se ofrece aquí incluye:

  • Rodamientos de diseño NCF (fig. 1)
  • Rodamientos de diseño NJG (fig. 2)

Características de los rodamientos

  • Gran capacidad de carga
    Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas.
  • Alta rigidez
    El mayor número de rodillos aumenta la rigidez radial.
  • Desmontables e intercambiables
    Los componentes desmontables de los rodamientos de una hilera completamente llenos de rodillos cilíndricos SKF son intercambiables (fig. 3). Esto facilita el montaje y desmontaje, así como las inspecciones de mantenimiento.
  • Larga vida útil
SKF logo