Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga axial dinámica

Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos y los rodamientos de una hilera completamente llenos de rodillos cilíndricos que cuenten con pestañas tanto en el aro exterior como en el interior pueden soportar cargas axiales hasta Fa ≤ 0,5 Fr, además de cargas radiales.
La capacidad de carga axial está determinada por las condiciones de lubricación, la temperatura de funcionamiento y la disipación del calor entre el extremo de los rodillos y la pestaña.
A continuación, se detallan las fórmulas válidas para condiciones de funcionamiento normales, es decir:
  • ΔT ≈ 60 °C entre la temperatura de funcionamiento del rodamiento y la temperatura ambiente;
  • pérdida de calor específica ≈ 0,5 mW/mm2
  • relación de viscosidad κ ≥ 2;
  • desalineación ≤ 1 minuto de arco.
    Para desalineaciones > 1 minuto de arco, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Carga axial admisible

CondicionesLimitaciones mecánicasLimitaciones térmicas
Continuo

Rodamientos de la serie 2..
Fap máx ≤ 0,0045 D1,5

Rodamientos de otras series
Fap máx ≤ 0,0023 D1,7

Lubricación por circulación de aceite


Otra lubricación

  • Superficie de referencia A ≤ 50 000 mm2
  • Superficie de referencia A > 50 000 mm2
Períodos breves

Fap breve ≤ 2 (Fap, Fap aceite, Fap máx)

  • siempre y cuando no aumente temporalmente la temperatura de funcionamiento del rodamiento > 5 °C
  • "periodo breve" es el tiempo aproximado para que se produzcan 1 000 revoluciones.

Cargas de impacto ocasionalesFap impacto ≤ 3 (Fap, Fap aceite, Fap máx)

Símbolos

A
superficie de referencia [mm2]
= π B (D + d)
Bancho del rodamiento [mm]
C0
capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
d
diámetro del agujero del rodamiento [mm]
D
diámetro exterior del rodamiento [mm]
ΔTS
diferencia de temperatura entre el flujo de aceite entrante y saliente [°C]
Facarga axial [kN]
Fapcarga axial admisible [kN]
Fap breve
máxima carga axial para breves períodos [kN]
Fap impactomáxima carga de impacto axial ocasional [kN]
Fap máx.máxima carga axial de acción constante [kN]
Fap aceite
máxima carga axial admisible en aplicaciones de circulación de aceite [kN]
Frcarga radial [kN]
k1factor de lubricación
= 1 para lubricación con aceite
= 0,5 para lubricación con grasa
k2factor de lubricación
= 0,3 para lubricación con aceite
= 0,15 para lubricación con grasa
nvelocidad de giro [r. p. m.]
VS
cantidad de flujo de aceite [l/min]
SKF logo