Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Juego interno

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de dos piezas SKF se fabrican de forma estándar con un juego radial interno Normal. Los valores corresponden a la normativa ISO 5753:1991 y se muestran en las tablas de rodamientos.
El juego axial interno de los rodamientos de dos hileras es de al menos 0,5 mm.
SKF logo