Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de dos piezas tienen menos capacidad de carga que los rodamientos enterizos, ya que se pueden incorporar comparativamente menos rodillos debido al diseño de su jaula de dos piezas.
A la hora de calcular la carga dinámica equivalente de dichos rodamientos, se ha de tener en cuenta el factor del giro de los rodillos sobre las juntas en los caminos de rodadura, cuyo valor depende del modo de funcionamiento; consultar Carga dinámica equivalente.
SKF logo