Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos de dos piezas

Los rodamientos de una hilera de rodillos son adecuados para la mayoría de las aplicaciones mencionadas anteriormente y, por lo tanto, están disponibles en un número correspondientemente grande de diseños. Todos los rodamientos están divididos en el medio. La división de los aros forma un ángulo con respecto al eje del rodamiento que evita la interrupción del proceso de giro (fig. 1).

Diseño BCS.1

Aro exterior con dos pestañas integrales. Aro interior con dos pestañas integrales. Aros de fijación de dos piezas flojos con aros de sello de dos piezas. Jaula mecanizada de latón de dos piezas. Se puede relubricar a través de los aros interior y exterior (fig. 2).

Diseño BCS.2

Aro exterior sin pestaña. Aro interior con dos pestañas integrales. Aros de fijación de dos piezas flojos con aros de sello de dos piezas. Jaula mecanizada de latón de dos piezas. Se puede relubricar a través de los aros interior y exterior (fig. 3).

Diseño BCS.3

Aro exterior con dos pestañas integrales. Aro interior con dos pestañas integrales. Aros de fijación de dos piezas flojos. Jaula mecanizada de latón de dos piezas (fig. 4).

Diseño BCS.4

Aro exterior sin pestaña. Aro interior con dos pestañas integrales. Aros de fijación de dos piezas flojos. Jaula mecanizada de latón de dos piezas (fig. 5).

Diseño BCS.5

Aro exterior con dos pestañas integrales. Aro interior con dos pestañas integrales. Aros de fijación de dos piezas flojos con aros de sello de dos piezas. Jaula mecanizada de latón de dos piezas. Se puede relubricar a través de los aros interior y exterior. Sellos y aros con pestañas de dos piezas. Algunos rodamientos están equipados con sellos de caucho de nitrilo (NBR) o caucho fluorado (fig. 6).

Con respecto a los sellos de caucho fluorado, consulte el texto de advertencia en "Nota".

Diseño BCS.6

Aro exterior con dos pestañas integrales. Aro interior con dos pestañas integrales. Aros de fijación de dos piezas flojos con aros de sello de dos piezas. Jaula mecanizada de latón de dos piezas. Se puede relubricar a través de los aros interior y exterior. Sellos y aros escalonados con pestañas de dos piezas. Algunos rodamientos están equipados con sellos de caucho de nitrilo (NBR) o caucho fluorado (fig. 7).

Con respecto a los sellos de caucho fluorado, consulte el texto de advertencia en "Nota".

Diseño BCS.7

Aro exterior con dos pestañas integrales. Aro interior con dos pestañas integrales. Aros de fijación de dos piezas flojos. Jaula mecanizada de latón de dos piezas. Aros laberínticos y aros con pestañas de dos piezas (fig. 8).

Diseño BCS.8

Aro exterior con dos pestañas integrales. Aro interior con dos pestañas integrales. Aro interior atornillado entre sí. Jaula mecanizada de latón de dos piezas (fig. 9).

Diseño BCS.9

Aro exterior sin pestaña. Aro interior con dos pestañas integrales. Aro interior atornillado entre sí. Jaula mecanizada de latón de dos piezas (fig. 10).

Diseño BCS.10

Aro exterior con una pestaña integral. Aro interior con una pestaña integral, atornillado en un lado. Un aro de fijación de dos piezas flojo. Jaula mecanizada de latón de dos piezas o jaula mecanizada de acero con pasadores de dos piezas (fig. 11).

ADVERTENCIA

¡Los sellos fabricados con caucho fluorado (FKM) expuestos a una llama directa o temperaturas superiores a 300 °C (570 °F) representan un peligro para la salud y el medioambiente! Son peligrosos incluso después de haberse enfriado.

Lea y respete las medidas de seguridad que figuran en esta ADVERTENCIA.

SKF logo