Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tolerancias

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de dos piezas se fabrican con una tolerancia Normal, con la excepción de la anchura de los aros interiores y exteriores. La tolerancia Normal cumple la normativa ISO 492:2002.
SKF logo