Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos SKF están diseñados para soportar cargas axiales y cargas de impacto elevadas. No deben someterse a cargas radiales. Los rodamientos son muy rígidos y requieren poco espacio axial.

Características de los rodamientos

  • Diseño desmontable
    La arandela del eje, la arandela del soporte y los conjuntos axiales de jaula y rodillos cilíndricos pueden montarse por separado.
  • Mayor vida útil de los rodamientos
    Con el fin de evitar los picos de tensión, los extremos de los rodillos se liberan ligeramente para modificar el contacto de la línea entre el camino de rodadura y los rodillos.
SKF logo