Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
d, D: ISO 15

D ≤ 47 mm → serie de diámetro 0

D ≥ 55 mm → serie de diámetro 9

Tolerancias

Para obtener
más información
→ Tolerancias
  • Normal para el aro interior y el aro exterior con superficie exterior esférica
  • C para el manguito de chapa de acero embutido externo: ± 0,5 mm
  • Fw: F6 (tabla 1)
    Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y cuando los rodillos están en contacto con el camino de rodadura del aro exterior.

Valores: ISO 492 (tabla 2)

Juego de funcionamientoRodamientos sin aro interior

Rango de C2 a C3 si se aplican las tolerancias recomendadas (tabla 3)

Juego internoNormal (rodamientos con aro interior)

Compruebe la disponibilidad de las clases de juego C2, C3 o C4


Valores: ISO 5753-1 (tabla 4)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Desalineación admisibleDesalineación estática ≤ 3°

Sin desalineación dinámica


La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

SKF logo