Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños y versiones

SKF suministra rodamientos de agujas autoalineables con (fig. 1) o sin (fig. 2) un aro interior.
Rodamientos con aro interior
  • se deben utilizar en aplicaciones en las que el eje no puede templarse ni rectificarse
  • tienen un limitado desplazamiento axial admisible (→ tabla de productos) del eje respecto del soporte, que puede ampliarse, si es necesario, mediante un aro interior ancho (→ Aros interiores de rodamientos de agujas)
Rodamientos sin aro interior
  • son una elección excelente para disposiciones de rodamientos compactas si el eje se puede templar y rectificar
Jaulas

Los rodamientos de agujas autoalineables SKF están equipados con una de las jaulas que se indican en la tabla 1.

Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo