Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de agujas autoalineables

Los rodamientos de agujas autoalineables SKF tienen un aro exterior con una superficie exterior esférica (convexa). Sobre el aro exterior, hay instalados dos aros de asiento de polímero con una superficie interior esférica (cóncava) que se introduce en un manguito de chapa de acero embutido.

Características de los rodamientos

  • Soportan la desalineación estática
    Los rodamientos de agujas autoalineables se autoalinean con una desalineación estática de hasta 3°.
  • Baja sección transversal
    En aplicaciones en las que se dispone de menos espacio, los rodamientos de agujas autoalineables ofrecen una solución compacta.
  • Alta capacidad de carga
    Gracias a su gran cantidad de rodillos, los rodamientos de agujas autoalineables tienen una gran capacidad de carga.
SKF logo