Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje

Los rodamientos de agujas autoalineables deben colocarse a presión en el agujero del soporte por medio de una dolla de montaje (fig. 1). Una junta tórica constituye un método sencillo para retener el rodamiento en la dolla de montaje. El lado estampado (la cara lateral con la designación) debe hacer tope con la pestaña de la dolla de montaje.
Se debe tener especial cuidado para que el manguito no se desalinee ni se incline al colocarlo a presión en el soporte. De lo contrario, los rodillos y los caminos de rodadura podrían dañarse fácilmente.
Los rodamientos lubricados con grasa deben lubricarse antes del montaje.
SKF logo