Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos

Rodamientos de agujas/de bolas de contacto angular
Estándares de las dimensionesDimensiones principales: ISO 15: serie de dimensiones 59, excepto para los siguientes parámetros de aro interior en la serie NKIB 59:
  • mayor ancho en un lado
  • diámetro del agujero ligeramente mayor en la parte angosta
Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal, excepto para el ancho del aro interior completo en la

serie NKIB 59: 0/-0,3 mm
Valores: ISO 492 (tabla 1)

Juego internoNormal (rodamientos con aro interior)

Compruebe la disponibilidad de las clases de juego C2, C3 o C4


Valores: ISO 5753-1 (tabla 2)

Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisibleLa desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil.
Rodamientos de agujas/axiales de bolas
Estándares de las dimensionesDimensiones principales: DIN 5429-1,
excepto para:
  • rodamientos de las series NX y NX .. Z (no estandarizados)
Tolerancias

Para obtener más
información
→ Tolerancias

  • D: Normal
  • Fw: F6 (tabla 3)
  • d: E8 (tabla 3)
  • C: 0/-0,25 mm
  • C1 (aplicable únicamente para la serie NKX): 0/-0,2 mm

Valores:
  • Rodamientos radiales → ISO 492 (tabla 1)
  • Rodamientos axiales → ISO 199 (tabla 4)
Juego de funcionamientoRodamientos sin aro interior

Rango ligeramente inferior al normal si se aplican las tolerancias recomendadas (tabla 5)

Desalineación admisibleNo toleran ninguna desalineación.
Rodamientos de agujas/axiales de rodillos cilíndricos
Estándares de las dimensionesDimensiones principales: DIN 5429-1
Tolerancias

Para obtener más información

→ Tolerancias


Valores:
  • Rodamientos radiales → ISO 492 (tabla 1)
  • Rodamientos axiales → ISO 199 (tabla 4)
Juego de funcionamientoRodamientos sin aro interior

Rango ligeramente inferior al normal si se aplican las tolerancias recomendadas (tabla 5)

Desalineación admisibleNo toleran ninguna desalineación.
SKF logo