Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Consideraciones de diseño

Para obtener información general, consulte la sección Consideraciones de diseño.

Dimensiones de los resaltes

El diámetro de la superficie de apoyo del rodamiento axial en el soporte debe ser, al menos, 0,5 mm más grande que la dimensión D1 o D2 (fig. 1, → tabla de productos para rodamientos de agujas/axiales de bolas y rodamientos de agujas/axiales de rodillos cilíndricos).

Tolerancias de ejes y soportes

La tabla 1 ofrece clases de tolerancias para el eje y el agujero del soporte para obtener un ajuste adecuado y un juego de funcionamiento adecuado para rodamientos de agujas combinados, con o sin aro interior.

Para obtener más información sobre caminos de rodadura, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y en soportes.

SKF logo