Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseños y versiones

Gama estándar SKF

SKF suministra una amplia gama de casquillos de agujas. La gama incluye:
  • rodamientos sin fondo (fig. 1)
  • rodamientos con un extremo cerrado (fig. 2)
  • rodamientos completamente llenos de rodillos sin fondo (fig. 3)

Casquillos de agujas SKF:

  • se suministran sin aro interior
  • por lo general, están diseñados con una corona de agujas, excepto los tamaños anchos, que incorporan dos coronas de agujas inmediatamente adyacentes entre sí, con un orificio de lubricación en el aro exterior (fig. 4).
Rodamientos de diseño básico
  • Casquillos de agujas sin fondo (designación de serie HK, fig. 1)
    • están disponibles abiertos (sin sellos) o sellados en uno o en ambos lados (→ Soluciones de sellado)

  • Casquillos de agujas con un extremo cerrado (designación de serie BK, fig. 2)
    • están disponibles abiertos o sellados (→ Soluciones de sellado)
    • son adecuados para disposiciones de rodamientos que están situadas en el extremo de un eje
    • soportan pequeñas fuerzas axiales de guiado, gracias al diseño perfilado de su extremo cerrado

  • Rodamientos completamente llenos de rodillos sin fondo (designación de serie HN, fig. 3)
    • son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas
    • están disponibles únicamente sin fondo y sin sellos

    Los casquillos de agujas completamente llenos de agujas se suministran con una grasa especial para proteger los rodillos durante el transporte. Sin embargo, SKF recomienda relubricar después del montaje. Según el grado requerido, SKF recomienda la grasa SKF LGEP 2 o SKF LGMW 1 para la relubricación. Las especificaciones técnicas del llenado inicial de grasa y de las grasas de relubricación se muestran en la tabla 1.

Disposiciones con componentes y otros rodamientos
  • Por lo general, los casquillos de agujas trabajan directamente sobre un eje. Sin embargo, en aplicaciones en las que el eje no puede templarse ni rectificarse, los rodamientos se deben combinar con un aro interior (fig. 5).

  • Los casquillos de agujas con aros interiores anchos (fig. 6) proporcionan una superficie de contacto excelente para los labios de los sellos externos de diseño G o SD (→ Sellos radiales del eje con baja sección transversal).
    Para obtener más información sobre aros interiores, consulte Aros interiores de rodamientos de agujas.

  • Para soportar cargas radiales y axiales combinadas, se pueden combinar casquillos de agujas de algunos tamaños con un rodamiento axial de agujas con pestaña de centrado, serie AXW (fig. 7).
    Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de agujas.
Soluciones de sellado

Rodamientos sellados

Para aquellas aplicaciones en las que no se disponga de un sello lo suficientemente eficaz o no se pueda utilizar este por motivos de espacio, SKF suministra algunos casquillos de agujas como rodamientos sellados. La gama incluye:

  • casquillos de agujas sin fondo (disponibles para 8 ≤ Fw ≤ 50 mm)
    • sellados en un lado (sufijo de designación RS, fig. 8)
    • sellados en ambos lados (sufijo de designación .2RS, fig. 9)
  • casquillos de agujas sellados con un extremo cerrado (disponibles para 10 ≤ Fw ≤ 25 mm)
    (sufijo de designación RS, fig. 10)

Estos sellos rozantes integrales están fabricados con PUR, FKM o NBR. Los casquillos de agujas sellados, en condiciones normales y con una superficie de contacto adecuada, son una solución sumamente rentable para excluir los contaminantes sólidos y la humedad, y para retener el lubricante en el rodamiento.

Cuando los rodamientos tapados deben funcionar en determinadas condiciones, como velocidades muy elevadas o temperaturas elevadas, puede filtrarse algo de grasa. En los casos en que esto pudiera ser perjudicial para ciertas disposiciones de rodamientos, se deben tomar las medidas adecuadas.


Sellos externos asociados

  • se pueden usar para disposiciones de rodamientos de agujas (fig. 6)
  • se pueden suministrar para rodamientos de algunos tamaños (→ tabla de productos)

Para obtener información sobre los sellos de transmisión de potencia asociados, consulte la sección Sellos.

ADVERTENCIA

¡Los sellos fabricados con caucho fluorado (FKM) expuestos a una llama directa o temperaturas superiores a 300 °C (570 °F) representan un peligro para la salud y el medioambiente! Son peligrosos incluso después de haberse enfriado.

Lea y respete las medidas de seguridad que figuran en esta ADVERTENCIA.


Grasas para rodamientos tapados
Los casquillos de agujas con uno o dos sellos se suministran engrasados. Han sido rellenados con grasa de alta calidad (tabla 2) en condiciones de limpieza.

La cantidad relativamente grande de grasa en los rodamientos implica que pueden funcionar durante largos períodos antes de necesitar una relubricación (→ Realizar los cálculos). Si se necesita relubricar, SKF recomienda la grasa SKF LGWA 2 (tabla 2).

Características de relubricación

SKF suministra rodamientos de agujas con diferentes características para facilitar la lubricación y relubricación eficientes.

Como estándar, todos los casquillos de dos hileras de agujas tienen un orificio de lubricación en el aro exterior (fig. 4).

A pedido, SKF puede suministrar casquillos de una hilera de agujas para diámetros internos debajo de los rodillos Fw ≥ 7 mm con un orificio de lubricación en el aro exterior (fig. 11).

Jaulas

Los casquillos de agujas SKF están equipados con una de las jaulas que se indican en la tabla 3.

Los casquillos de dos hileras de agujas están equipados con dos conjuntos de jaulas (fig. 4).

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo