Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Casquillos de agujas

Los casquillos de agujas SKF tienen un aro exterior delgado embutido. Los casquillos de agujas se usan generalmente en aplicaciones en las que el agujero del soporte no se puede usar como camino de rodadura de una corona de agujas, pero se requiere una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Estos casquillos de agujas se montan con un ajuste de interferencia apretado en el soporte. Por ello, no se requieren resaltes ni anillos elásticos para fijar el rodamiento axialmente, por lo que el diseño del agujero del soporte es simple y económico.
El casquillo de acero templado y la corona de agujas de estos rodamientos forman una unidad que no se puede desmontar.

Características de los rodamientos

  • Baja sección transversal
    En aplicaciones en las que se dispone de menos espacio, los casquillos de agujas permiten reducir el tamaño.
  • Gran capacidad de carga y rigidez
    Gracias a su gran cantidad de rodillos, las coronas de agujas tienen una gran capacidad de carga y rigidez.
  • Buenas propiedades de funcionamiento
SKF logo