Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Consideraciones de diseño

Dimensiones de los resaltes

Los diámetros adecuados de los resaltes se muestran en la tabla 1.

Recomendaciones para las superficies de los componentes adyacentes de la máquina que guían axialmente las coronas de agujas:

  • deben estar bien torneadas y pulidas
  • templadas y rectificadas para funcionamiento a alta velocidad
  • no deben presentar interrupciones
Para aplicaciones menos exigentes, se pueden usar anillos elásticos; de lo contrario, deberá colocarse un aro intermedio, p. ej., una arandela de muelle de acero, entre el anillo elástico y la corona.

Tolerancias de ejes y caminos de rodadura de soportes

  • influyen de manera significativa en el juego de funcionamiento del rodamiento
  • se suministran en Juego de funcionamiento

Para obtener más información sobre caminos de rodadura, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y en soportes.

Montaje apareado

En los casos en que se deben montar conjuntos de rodillos inmediatamente adyacentes el uno con el otro, la carga se debe distribuir de manera equitativa en ambos conjuntos de rodillos. Por consiguiente, las coronas de agujas tienen que tener rodillos del mismo calibre.

La desviación de las dimensiones nominales de las agujas va impresa en el embalaje.

Para obtener más información sobre los calibres, consulte la sección Tolerancias.

SKF logo