Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Componentes de los rodamientos de agujas

Aros interiores de rodamientos de agujas

Aro interior del rodamiento de agujas

SKF suministra aros interiores para rodamientos de agujas por separado. Se combinan principalmente junto con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que el eje no se puede templar ni rectificar.
Los aros interiores están disponibles en dos series:

  • Serie IR (fig. 1)
    • con o sin orificio de lubricación
    • con o sin tolerancia de mecanizado
  • Serie LR (fig. 2)

Ambas series de aros interiores

  • también están disponibles en diferentes anchos
  • permiten un mayor desplazamiento axial del eje, respecto del soporte, cuando son más anchos que los estándares
    • proporcionan una superficie de contacto excelente para los labios de los sellos rozantes (fig. 3)
  • se deben fijar a ambos lados para evitar el movimiento axial (independientemente de si el aro tiene un ajuste flojo o de interferencia)
    • uno de los lados puede fijarse contra un resalte
    • el otro lado puede fijarse bien mediante un anillo elástico, un anillo distanciador o una tuerca
Aros interiores de la serie IR
  • son los aros interiores SKF estándares para rodamientos de agujas (fig. 1)
  • están templados y rectificados
  • presentan una superficie del camino de rodadura rectificada con precisión, con un chaflán de entrada a ambos lados
    Los chaflanes simplifican el montaje y protegen los labios del sello de los daños durante el proceso de montaje.
  • están disponibles en algunos tamaños con orificio de lubricación (fig. 4, sufijo de designación IS1)
    A pedido, se pueden suministrar aros interiores con más orificios de lubricación.
  • están disponibles a pedido con camino de rodadura prerrectificado y tolerancia de mecanizado z (sufijo de designación VGS, tabla 1)
    Cuando se requiere una tolerancia geométrica extremadamente ajustada, se puede realizar un rectificado final después del montaje en el eje.
Aros interiores de la serie LR
  • están templados, y el agujero y el diámetro del camino de rodadura están rectificados (fig. 2)
  • las caras laterales están torneadas, y los bordes, alisados.
  • en las aplicaciones en las que las tolerancias de ancho y variación mayores son menos importantes, se pueden usar para proporcionar una disposición de rodamientos rentable

Agujas

Agujas

Las agujas se pueden usar para diseñar disposiciones de rodamientos completamente llenos de elementos rodantes para aplicaciones de baja velocidad u oscilantes. Estas disposiciones de rodamientos compactas tienen una gran capacidad de carga, en comparación con los rodamientos con jaula, y son económicas, siempre que el eje y el agujero del soporte puedan actuar como caminos de rodadura (→ Caminos de rodadura en ejes y en soportes).

Agujas

  • están fabricados de acero al cromo-carbono
  • tienen una dureza de 58 a 65 HRC
  • tienen la superficie rectificada con precisión

Si necesita ayuda para diseñar disposiciones de rodamientos completamente llenos de elementos rodantes o para calcular los datos de rendimiento de estas, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo