Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños y versiones

Rodamientos de agujas con aros mecanizados interiores y exteriores

Rodamientos de agujas con un aro exterior mecanizado, sin aro interior

  • son una elección excelente para disposiciones de rodamientos compactas si el eje se puede templar y rectificar (fig. 3)
  • permiten utilizar un diámetro de eje mayor y una disposición de rodamientos más rígida en comparación con las disposiciones de rodamientos con aros interiores

El desplazamiento axial del eje respecto del soporte solo se ve limitado por el ancho del camino de rodadura sobre el eje. Al mecanizar los caminos de rodadura del eje conforme a las tolerancias dimensionales y geométricas adecuadas, se pueden conseguir disposiciones de rodamientos con tolerancias geométricas más ajustadas. Para obtener más información, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y soportes.

Rodamientos de agujas con aros mecanizados, con pestañas
  • están disponibles abiertos (sin sellos) o sellados en uno o en ambos lados
  • están disponibles con o sin aro interior
  • con D ≤ 17 mm (Fw ≤ 10 mm), están disponibles con anillos de cierre no desmontables que funcionan como pestañas (fig. 4)
    Las pestañas en los rodamientos más grandes forman parte del aro exterior, y los rodamientos tienen una ranura anular y uno o más orificios de lubricación en el aro exterior (fig. 5).
  • por lo general, están diseñados como rodamientos de una hilera, a excepción de las series RNA 69 (fig. 6) y NA 69 de rodamientos de dos hileras con D ≥ 52 mm (Fw ≥ 40 mm)

La corona de agujas y el aro exterior de un rodamiento de agujas con pestañas forman una unidad no desmontable.

Rodamientos de agujas con aros mecanizados, sin pestañas
  • son desmontables, es decir, el aro exterior, la corona de agujas y el aro interior se pueden montar por separado (fig. 7)
    En función del diseño de la disposición, las coronas de agujas pueden montarse:
    • junto con el aro exterior
    • junto con el eje
    • junto con el aro interior
    • entre el aro exterior y el eje o el aro interior como paso final
    No obstante, las coronas de agujas y los aros exteriores de los rodamientos deben mantenerse siempre juntos tal como se suministran.

  • están diseñados, por lo general, con una corona de agujas
    No obstante, los tamaños anchos incorporan dos coronas de agujas inmediatamente adyacentes entre sí y tienen una ranura anular y un orificio de lubricación en el aro exterior (fig. 8).

Versiones

Disposiciones con otros rodamientos

Para soportar cargas combinadas radiales y axiales, se pueden combinar rodamientos de agujas con aros mecanizados, con un rodamiento axial de agujas con pestaña de centrado, serie AXW, si el diámetro exterior D del rodamiento radial es igual al diámetro de la pestaña D1 del rodamiento axial (fig. 9, fig. 10).

Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de agujas.
Soluciones de sellado

Rodamientos sellados

  • están disponibles en la serie (R)NA 49 con un sello rozante fabricado de NBR (eficaz para mantener el lubricante dentro y los contaminantes fuera del rodamiento) en uno (fig. 11) o en ambos lados (fig. 12)
  • tienen un aro interior que es 1 mm más ancho que el aro exterior, lo que mantiene la eficacia de los sellos y simplifica las disposiciones de rodamientos, incluso cuando se producen pequeños desplazamientos axiales

Cuando los rodamientos tapados deben funcionar en determinadas condiciones, como velocidades muy elevadas o temperaturas elevadas, puede filtrarse algo de grasa. En los casos en que esto pudiera ser perjudicial para determinadas disposiciones de rodamientos, se deben tomar las medidas adecuadas.

Sellos externos asociados

  • se pueden usar para disposiciones de rodamientos de agujas (sin aro interior)
  • se pueden suministrar en diversos tamaños (→ tabla de productos)

Para obtener información sobre los sellos de transmisión de potencia asociados, consulte la sección Sellos.


Grasas para rodamientos tapados
Los rodamientos de agujas con uno o dos sellos se suministran engrasados. Han sido rellenados con grasa de alta calidad (tabla 1) en condiciones de limpieza.

La cantidad relativamente grande de grasa en los rodamientos implica que pueden funcionar durante largos períodos antes de necesitar una relubricación (→ Realizar los cálculos). Si se necesita relubricar, SKF recomienda la grasa SKF LGWA 2 (tabla 1).

Características de relubricación

SKF suministra rodamientos de agujas con diferentes características para facilitar la lubricación y relubricación eficientes.

Rodamientos de agujas con aros mecanizados:

  • con pestañas y D ≥ 19 mm (F, Fw ≥ 12 mm)
    • disponen de una ranura anular y, según el tamaño del rodamiento, uno o más orificios de lubricación en el aro exterior (fig. 5)
  • con sello(s)
    • disponen de un orificio de lubricación adicional en el aro interior (fig. 11, fig. 12)
  • de dos hileras y sin pestañas 
    • disponen de una ranura anular con un orificio de lubricación en el aro exterior (fig. 8)
  • sin pestañas y con un aro interior
    • disponen de un orificio de lubricación en el aro interior para determinados tamaños (→ tabla de productos)
Jaulas

Los rodamientos de agujas SKF con aros mecanizados están equipados con una de las jaulas que se indican en la tabla 2.

Los rodamientos de dos hileras de agujas con aros mecanizados están equipados con dos conjuntos de jaulas (fig. 6).

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo