Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de agujas con aros mecanizados

Los rodamientos de agujas con aros mecanizados SKF están fabricados con acero al cromo carbono para rodamientos. SKF suministra estos rodamientos con o sin pestañas en el aro exterior, en una amplia gama de series y tamaños. SKF también los suministra con o sin aro interior.

Características de los rodamientos

  • Baja sección transversal
    En aplicaciones en las que se dispone de menos espacio, los rodamientos de agujas ofrecen una solución muy compacta (fig. 1).
  • Gran capacidad de carga
    A pesar de su baja sección transversal, tienen una alta capacidad de carga.
  • Diseño desmontable
    La posibilidad de montar los aros interior y exterior por separado permite ajustes de interferencia para el eje y el soporte, y también permite realizar fácilmente inspecciones de mantenimiento (fig. 2).
  • Alta rigidez
    Gracias a su gran cantidad de rodillos de diámetro pequeño, los rodamientos de agujas con aros mecanizados presentan una gran rigidez (fig. 3).
  • Soportan el desplazamiento axial (fig. 4)
    A excepción de los rodamientos con pestañas tanto en el aro interior como en el exterior, los rodamientos de agujas con aros mecanizados pueden soportar el desplazamiento axial.
SKF logo