Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: Norma ISO 3031 (donde esté estandarizado)
Los rodamientos de la serie AXW no están estandarizados.
Tolerancias

Para obtener
más información
Tolerancias
Tolerancias, clases de tolerancia, estándares (tabla 1)

Valores de clases de tolerancias (tabla 2)

Variación en el diámetro de holgura de los rodillos:
Norma ISO 3096, grado 2
Desalineación admisible
No toleran ninguna desalineación.
SKF logo