Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.
A continuación, se proporcionan ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos axiales de agujas.
Basic bearing designation system

Ejemplos

Conjunto axial de rodillos y jaula/rodamiento
AXK 0414 TN
dondeAXK 0414 =
TN =
AXW 40
dondeAXW 40 =

Arandelas del rodamiento
GS 81117
dondeGS =
81117 =
AS 3047
dondeAS 3047 =

Opciones correspondientes para los rodamientos axiales de agujas

Test Designation 1
Prefijos
GS
Arandela del soporte
WS
Arandela del eje

Test Designation 2
Designación básica
La serie de dimensiones 811 indica la serie y el tamaño de las arandelas del eje y del soporte.
AS ..
Arandela universal de sección estrecha; el siguiente número identifica el diámetro exterior y del agujero:
AXK ..
Coronas axiales de agujas; el siguiente número identifica el diámetro exterior y del agujero:
AXW ..
Rodamiento axial de agujas con pestaña de centrado; el siguiente número identifica el diámetro del agujero:
LS ..
Arandela universal, el siguiente número identifica el diámetro exterior y del agujero:

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno (n.a.)

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula
TN
Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones (n.a.)
SKF logo