Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Prefijos

Los prefijos se utilizan para identificar los componentes de un rodamiento y están seguidos, por lo general, de la designación del rodamiento completo, o para evitar confusiones con otras designaciones de rodamientos. Por ejemplo, se utilizan delante de las designaciones para los rodamientos de rodillos cónicos según un sistema que se describe en la norma ANSI/ABMA 19 para rodamientos en pulgadas (principalmente).

AR-Conjunto de bolas o rodillos y jaula
BMB
Unidad de motores de tracción sensorizada de la serie BMB
BMD
Unidad de motores de tracción sensorizada de la serie BMD
BMO
Unidad de motores de tracción sensorizada de la serie BMO
BS2-
Rodamiento, designado por un número de plano
D/W
Acero inoxidable, dimensiones en pulgadas
E2.Rodamientos energéticamente eficientes SKF
GSArandela del soporte
ICOS-
Unidad de rodamiento sellada con aceite
IR-Aro interior de rodamiento radial
KConjunto axial de jaula y rodillos cilíndricos
K-Aro interior con conjunto de rodillos y jaula (cono) o aro exterior (copa) de rodamiento de rodillos cónicos en pulgadas, de la misma serie según la norma ABMA.
LAro interior o exterior suelto de un rodamiento desmontable
OR-Aro exterior de rodamiento radial
R
  1. Aro interior o exterior con conjunto de rodillos (y jaula) de un rodamiento desmontable
  2. Rodillos de apoyo sin aro interior
  3. Rodamiento sin aro interior
S
Rodamiento sellado
V
Rodamiento con aros de acero NitroMax y bolas de nitruro de silicio Si3N4 para rodamientos (rodamiento híbrido)
WAcero inoxidable, dimensiones métricas
WFRodamiento rígido de bolas de acero inoxidable con pestaña exterior en el aro exterior
WSArandela del eje
ZERodamiento con característica SensorMount®
SKF logo