Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sufijos A y B

ADiseño interno desviado o modificado con las mismas dimensiones principales. Como regla general, el significado de la letra está relacionado con el rodamiento o la serie de rodamientos en particular.

Ejemplos:
  • 4210 A Rodamiento rígido de dos hileras de bolas sin escotes de llenado
  • 3320 A Rodamiento de dos hileras de bolas de contacto angular sin escotes de llenado
ACRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 25°
ACB
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño B de alta velocidad, ángulo de contacto de 25°
ACDRodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño de alta capacidad, ángulo de contacto de 25°
ACE
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño E de alta velocidad, ángulo de contacto de 25°
ADARanuras para anillo elástico amplias en el aro exterior; un aro interior partido unido mediante un anillo de retención
ADB
Ranuras para anillo elástico amplias en el aro exterior; un aro interior partido unido mediante un anillo de retención, diseño interno modificado
AH
Rodamiento para aplicaciones de tratamiento de aire
ASRodamiento de agujas con orificio(s) de lubricación en el aro exterior; el número que le sigue indica la cantidad de orificios
ASRRodamiento de agujas con ranura anular y orificio(s) de lubricación en el aro exterior; el número que le sigue indica la cantidad de orificios
B
  1. Diseño interno desviado o modificado con las mismas dimensiones principales. Como regla general, el significado de la letra está relacionado con la serie de un rodamiento en particular.

    Ejemplos:
    • 7210 B Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40°
    • 32210 B Rodamiento de rodillos cónicos con ángulo de contacto pronunciado (mayor inclinación que el modelo 32210)
    • 1726209 B-2RS1/VP274 Rodamiento Y con dos orificios de lubricación en el aro exterior, uno en cada lado, ubicados a 120° entre sí
  2. Manguitos de fijación para la inyección de aceite: Uno o dos conductos de suministro de aceite en el extremo opuesto a la sección roscada
    Manguitos de fijación para ejes en pulgadas: Rosca Whitworth
  3. Unidad de motores de tracción sensorizada con una jaula de poliamida 66 (PA66) reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas
  4. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con tereftalato de polietileno (PET)
  5. Rodillos de leva con eje KR con un hexágono rebajado en ambos extremos del perno
BE
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado
BEJ
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado, con jaula de acero estampado centrada respecto de las bolas
BEM
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado, con jaula mecanizada de acero
BEP
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado, con jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio
BEY
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular con ángulo de contacto de 40° y diseño interno optimizado, con jaula de latón prensado centrada respecto de las bolas
BF
Agujas con extremos planos
SKF logo