Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sufijos de la D a la F

D
  1. Diseño interno desviado o modificado con las mismas dimensiones principales; por regla general, el significado de la letra está relacionado con la serie de un rodamiento en particular

    Ejemplos:
    • 3310 D Rodamiento de dos hileras de bolas de contacto angular con aro interior de dos piezas
    • K 40×45×17 D Corona (radial) de agujas partida
  2. Rodamientos de bolas de material polimérico con un componente fabricado con 2 cerámica de dióxido de circonio
DA
Ranuras para anillo elástico modificadas en el aro exterior; aro interior de dos piezas unido mediante un anillo de retención
DBDos rodamientos apareados para el montaje espalda con espalda. Un número inmediatamente después de DB indica el diseño de los anillos distanciadores. <>
DFDos rodamientos apareados para el montaje cara a cara. Un número inmediatamente después de DF indica el diseño del anillo distanciador. ><
DG
Conjunto de dos rodamientos para emparejamiento universal
DRDos rodamientos apareados en un conjunto
DS
  1. Rodamiento axial de simple efecto con dos arandelas de eje
  2. Corona radial de agujas partida
DTDos rodamientos apareados para el montaje en tándem. Un número inmediatamente después de DT indica el diseño de los anillos distanciadores. <<
E
  1. Diseño interno desviado o modificado con las mismas dimensiones principales; por regla general, el significado de la letra está relacionado con la serie de un rodamiento en particular; normalmente indica que se trata de un conjunto de elementos rodantes reforzado
  2. Manguito de fijación sin una ranura de chaveta, con una tuerca de fijación KMFE o un manguito de fijación estándar con una tuerca de fijación HME
ECDiseño interior optimizado que incorpora más rodillos y/o rodillos de mayor tamaño, y donde el contacto entre el extremo del rodillo y la pestaña está modificado
ECARodamiento de rodillos a rótula con diseño CA con el conjunto de rodillos reforzado
ECACRodamiento de rodillos a rótula con diseño CAC con el conjunto de rodillos reforzado
EGS
Aro interior con camino de rodadura rectificado no direccionalmente
EH
Manguito de fijación sin una ranura de chaveta, con una tuerca de fijación KMFE .. H
EJA
Aro interior sin pestaña, anillo guía centrado respecto del camino de rodadura del aro exterior, dos jaulas estampadas de acero
EL
Manguito de fijación sin una ranura de chaveta, con una tuerca de fijación KMFE .. L
F
  1. Jaula mecanizada de acero o de fundición especial, centrada respecto de los elementos rodantes
F1
Llenado de grasa del 10 al 15% correspondiente al espacio libre en el rodamiento
F3
Jaula mecanizada de fundición esferoidal, centrada respecto de la arandela del eje
FAJaula mecanizada de acero o de fundición especial, centrada respecto del aro exterior
FB
  1. Jaula mecanizada de acero o de fundición especial, centrada respecto del aro interior
  2. Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño B de alta velocidad, ángulo de contacto de 18°
FE
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, diseño E de alta velocidad, ángulo de contacto de 18°
2FSello rozante fabricado con caucho de acrilonitrilo-butadieno (acrylonitrile-butadiene rubber, NBR), aro deflector plano adicional, en ambos lados
SKF logo