Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Espacio disponible

En muchos casos, las dimensiones principales de un rodamiento están predeterminadas por el diseño de la máquina. Por ejemplo, el diámetro del eje determina el diámetro del agujero del rodamiento.
Para los ejes de diámetro pequeño, se puede utilizar cualquier tipo de rodamiento de bolas, siendo los rodamientos rígidos de bolas los más utilizados; los rodamientos de agujas también son adecuados (fig. 1). En el caso de los rodamientos para ejes de diámetro grande, se encuentran disponibles rodamientos de rodillos cilíndricos, cónicos, a rótula, toroidales y rígidos de bolas (figura 2).
Cuando el espacio radial es limitado, se deben elegir rodamientos de baja sección transversal. Estos rodamientos incluyen jaulas de agujas, casquillos de agujas y rodamientos de agujas con o sin aro interior (figura 3). También pueden utilizarse otros tipos de rodamientos en las series de diámetros 8 o 9.
Cuando el espacio axial es limitado, se pueden utilizar rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos rígidos de bolas, ambos de series estrechas, para soportar cargas radiales o combinadas (figura 4). También pueden utilizarse rodamientos de agujas combinados (figura 5). Para las cargas puramente axiales, se pueden usar coronas axiales de agujas (con o sin arandelas), así como rodamientos axiales de bolas y rodamientos axiales de rodillos cilíndricos (fig. 6).
SKF logo