Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Soluciones de sellado

Para mantener el lubricante dentro del rodamiento y evitar que ingresen contaminantes, SKF ofrece rodamientos protegidos con sellos integrales o placas de protección:
  • placas de protección (fig. 1)
  • sellos de no contacto (fig. 2)
  • sellos de baja fricción (fig. 3)
  • sellos de contacto (fig. 4)
Los rodamientos con sellos pueden proporcionar soluciones rentables y que ahorran espacio para numerosas aplicaciones. Se encuentran disponibles para distintos tipos de rodamientos:
  • rodamientos rígidos de bolas
  • rodamientos de bolas de contacto angular
  • rodamientos de bolas a rótula
  • rodamientos de rodillos cilíndricos
  • rodamientos de agujas
  • rodamientos de rodillos a rótula
  • rodamientos de rodillos toroidales CARB
  • roldanas
  • rodamientos tipo "Y" (rodamientos de insertos)
Los rodamientos sellados a ambos lados suelen estar lubricados de por vida y no deben lavarse ni volver a lubricarse. Han sido llenados con la cantidad adecuada de grasa de alta calidad bajo condiciones de limpieza.
SKF logo