Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Dimensiones principales

Las dimensiones principales son las dimensiones más importantes de un rodamiento (figuras 12). Comprenden:
  • diámetro del agujero (d)
  • diámetro exterior (D)
  • anchura o altura (B, C, T o H)
  • las dimensiones de los chaflanes (r)

Las dimensiones principales de los rodamientos métricos estándares se encuentran dentro de los planes generales, tal como se especifica en los estándares ISO (International Organization for Standardization)1):

  • ISO 15:2011 para rodamientos radiales, a excepción de los rodamientos Y, algunos tipos de rodamientos de agujas y rodamientos de rodillos cónicos
  • ISO 104:2004 para rodamientos axiales
  • ISO 355:2007 para rodamientos de rodillos cónicos

Planes generales ISO

Los planes generales ISO para las dimensiones principales de los rodamientos radiales contienen una serie progresiva de diámetros exteriores normalizados para cada uno de los diámetros de agujero estándar expuestos en las series de diámetros 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 y 4 (diámetros exteriores en orden creciente). Dentro de cada serie de diámetros, se han establecido también diferentes series de anchura (series de anchura 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en orden creciente).
Las series de alturas para los rodamientos axiales (series de altura 7, 9, 1 y 2 en orden creciente) corresponden a las series de anchuras de rodamientos radiales.
Las series de dimensiones se obtienen mediante la combinacion del número de la serie de anchuras o alturas con el número de la serie de diámetros (fig. 3).
En el plan general ISO para los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos métricos (ISO 355:2007), las dimensiones principales están agrupadas en determinados rangos de ángulos de contacto α(alfa) denominadas series de ángulos (series de ángulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en orden creciente). Las series de diámetros y de anchuras han sido establecidas basándose en la relación entre los diámetros exterior y de agujero, así como entre la anchura total del rodamiento y la altura de sección transversal. En estos rodamientos, las series de dimensiones se obtienen tras combinar la serie de ángulos con una serie de diámetros y otra de anchuras (figura 4). Las series de dimensiones consisten en un número correspondiente a la serie de ángulos y dos letras. La primera letra identifica la serie de diámetros y la segunda, la serie de anchuras.
A excepción de unos pocos casos, los rodamientos descritos en este sitio web cumplen con los planes generales ISO. La experiencia ha demostrado que los requisitos de la gran mayoría de las aplicaciones de rodamientos se pueden satisfacer mediante el uso de estas dimensiones normalizadas. Las siguientes normas ISO para las dimensiones principales constituyen un requisito previo para la capacidad de intercambiar los rodamientos. La información específica sobre el cumplimiento de las dimensiones normalizadas se incluye en cada sección de productos.

Planes generales para rodamientos en pulgadas

Gran parte de los rodamientos con dimensiones en pulgadas son rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas. Las dimensiones de estos rodamientos cumplen con la norma AFBMA 19 (ANSI B3.19). La norma ANSI/ABMA 19.2 ha reemplazado a esta norma, pero no incluye las dimensiones.
Además de los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas, también se encuentran disponibles algunos rodamientos de bolas en pulgadas y rodamientos de rodillos cilíndricos en pulgadas.
  1. 1)Para más detalles sobre cómo obtener la documentación importante relacionada con las normas ISO, consulte ISO: International Organisation for Standardization.
SKF logo