Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Nociones básicas sobre rodamientos

Son varios los factores que intervienen en el proceso de selección de los rodamientos:
  • espacio disponible
  • cargas (magnitud y dirección)
  • desalineación
  • precisión y rigidez
  • velocidades
  • temperatura de funcionamiento
  • niveles de vibración
  • niveles de contaminación
  • tipo y método de lubricación
Una vez seleccionado el rodamiento adecuado, se deben tener en cuenta otros factores como:
  • forma y diseño adecuados de otros componentes de la disposición
  • ajustes apropiados y juego interno o precarga del rodamiento
  • dispositivos de fijación
  • sellos adecuados
  • tipo y cantidad de lubricante
  • métodos de montaje y desmontaje
A la hora de diseñar una aplicación, cualquier decisión afecta el rendimiento, la confiabilidad y el costo del sistema del eje.
Como proveedor líder de rodamientos, SKF fabrica una amplia variedad de tipos, series, diseños, variantes y tamaños de rodamientos. Los más frecuentes se presentan en la sección Tipos y diseños de rodamientos. Los demás rodamientos se encuentran en otras áreas de la sección Rodamientos, unidades y soportes, y en sus subsecciones.
SKF logo