Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Designaciones - Identificación del tipo de rodamiento

0Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular
1Rodamientos de bolas a rótula
2Rodamientos de rodillos a rótula, rodamientos axiales de rodillos a rótula
3Rodamientos de rodillos cónicos
4Rodamientos rígidos de dos hileras de bolas
5Rodamientos axiales de bolas
6Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
7Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular
8Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
BKCasquillos de agujas con fondo
CRodamientos CARB
HKCasquillos de agujas sin fondo
KCoronas axiales de agujas
NRodamientos de rodillos cilíndricos
Para identificar la configuración de las pestañas, se utiliza una segunda letra y, en ocasiones, una tercera, por ejemplo NJ, NU, NUP; las designaciones de los rodamientos de dos hileras o de varias hileras de rodillos cilíndricos siempre comienzan por las letras NN.
NARodamientos de agujas con dimensiones principales según la normativa ISO 15
NKRodamientos de agujas
QJRodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto
TRodamientos de rodillos cónicos, algunos tamaños métricos según la normativa ISO 355-1977
Los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas con dimensiones según la serie ABMA se designan de forma diferente de acuerdo con la Normativa ANSI-ABMA 19 (véase también el prefijo K-)
SKF logo