Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Dimensiones de los chaflanes

En las tablas de productos se ofrecen los valores mínimos para las dimensiones de los chaflanes (fig. 1) en sentido radial (r1, r3) y en sentido axial (r2, r4). Estos valores están de acuerdo con los Planes Generales indicados en las normativas
  • ISO 15:1998, ISO 12043:1995 y ISO 12044:1995 para los rodamientos radiales
  • ISO 355:1977 para los rodamientos radiales de rodillos cónicos
  • ISO 104:2002 para los rodamientos axiales.
Los límites máximos adecuados para los chaflanes, que son importantes a la hora de determinar las dimensiones de los radios de acuerdo, cumplen con la normativa ISO 582:1995, y se encuentran en la sección Límites para las dimensiones de los chaflanes.
SKF logo