Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Materiales usados para los rodamientos

El rendimiento y la fiabilidad de los rodamientos vienen determinados en gran medida por los materiales de los cuales se fabrican los componentes de los mismos. Entre las consideraciones típicas para los aros y los elementos rodantes de los rodamientos se encuentran la dureza para la capacidad de carga, la resistencia a la fatiga bajo condiciones de contacto de rodadura, bajo condiciones de lubricación limpias o contaminadas, y la estabilidad dimensional de los componentes del rodamiento. Entre las consideraciones para la jaula se incluyen la fricción, la deformación, las fuerzas de inercia y, en algunos casos, el efecto químico de determinados lubricantes, disolventes, enfriadores y refrigerantes. La importancia relativa de estas consideraciones se puede ver afectada por otros parámetros de funcionamiento, como por ejemplo la corrosión, las temperaturas elevadas, las cargas de choque o la combinación de estas y otras condiciones.
Dado que SKF dispone de la capacidad y de las instalaciones necesarias para proporcionar una gran variedad de materiales, procesos de fabricación y recubrimientos, los ingenieros de aplicaciones de SKF pueden ayudarle a seleccionar los rodamientos que ofrezcan el mejor rendimiento para cada aplicación.
Las obturaciones rozantes integradas en los rodamientos también pueden tener una considerable influencia en el rendimiento y la fiabilidad del rodamiento. Los materiales de los que están fabricadas deben ofrecer una excelente resistencia térmica, química y a la oxidación.
Para satisfacer las necesidades de las diversas aplicaciones, SKF usa diferentes materiales para los aros, los elementos rodantes, las jaulas y las obturaciones de los rodamientos. Es más, en aplicaciones en las que no se puede conseguir una lubricación suficiente o si se debe evitar el paso de corrientes eléctricas a través de los rodamientos, los rodamientos SKF se pueden suministrar con recubrimientos especiales.
SKF logo