Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Identificación de las series de diámetros

Como las tolerancias para la variación del diámetro exterior y del agujero Vdp y VDp citadas en las tablas para los rodamientos métricos (excepto los rodamientos de rodillos cónicos) no son universalmente válidas para todas las series de diámetros, y no siempre es posible identificar la serie de diámetros ISO a la que pertenece un rodamiento por su designación, esta información se ofrece en la tabla 1.
SKF logo