Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Límites para las dimensiones de los chaflanes

Para evitar que las dimensiones de los radios de acuerdo de los componentes adyacentes de los rodamientos sean incorrectas, y para facilitar el cálculo de los anillos de retención, los límites máximos de los chaflanes para las dimensiones mínimas correspondientes indicadas en las tablas de productos se encuentran en
  • Tabla: Límites de dimensiones de chaflanes para los rodamientos radiales y axiales métricos, excepto los rodamientos de rodillos cónicos
  • Tabla: Límites de dimensiones de chaflanes para los rodamientos radiales de rodillos cónicos métricos
  • Tabla: Límites de dimensiones de chaflanes para los rodamientos de bolas y de rodillos cilíndricos en pulgadas
  • Tabla: Límites de dimensiones de chaflanes para los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas
Estos límites para los rodamientos métricos cumplen con la normativa ISO 582:1995. Los límites de las dimensiones de los chaflanes para los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas, que son considerablemente diferentes de los límites para los rodamientos métricos, cumplen con la normativa ANSI/ABMA 19.2-1994.
Los símbolos utilizados en las tablas 2 y 3 se muestran junto con sus definiciones en la tabla Símbolos de tolerancias.

Ejemplo

¿Cuál es el valor radial máximo (r1 max) para el chaflán de un rodamiento rígido de bolas 6211?

r1min = 1,5 mm y d = 55 mm según la tabla de productos. Con rsmin = 1,5 mm y d menor de 120 mm, según la tabla r1max = 2,3 mm.
SKF logo