Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Jaulas de polímero

Poliamida 66

Para la mayoría de las jaulas moldeadas por inyección, se utiliza la poliamida 66 (PA66). Este material, con refuerzo de vidrio o sin este, se caracteriza por una combinación favorable de resistencia y elasticidad. Las propiedades mecánicas de los materiales de polímero, como la resistencia y la elasticidad, dependen de la temperatura y están sujetas al envejecimiento. Los factores más importantes que contribuyen al proceso de envejecimiento son la temperatura, el tiempo y el medio (lubricante) a los que se ve expuesto el polímero. El diagrama 1 muestra la relación entre estos factores para la PA66 reforzada con fibra de vidrio. Este muestra cómo se acorta la vida útil de la jaula como resultado del aumento de temperatura y la agresividad del lubricante.
Por lo tanto, la adecuación de las jaulas de poliamida para una aplicación específica depende de las condiciones de funcionamiento y los requisitos de vida útil. En la tabla 1, la clasificación de los lubricantes en “agresivos” y “suaves” se ve reflejada por la “temperatura de funcionamiento admisible” para las jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio con diversos lubricantes. La temperatura de funcionamiento admisible en la tabla 1 se define como la temperatura que ofrece una vida útil de envejecimiento de la jaula de, al menos, 10 000 horas de funcionamiento.
Algunos medios resultan aún más “agresivos” que los provistos en la tabla 1. Un ejemplo típico es el amoniaco, que se usa como refrigerante en los compresores. En dichos casos, las jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio no se deben utilizar a temperaturas de funcionamiento superiores a 70 °C (160 °F).
La poliamida también tiene un límite inferior de temperatura, ya que pierde elasticidad, lo que puede producir fallos en la jaula en condiciones de frío extremo. Como resultado, las jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio no se deben utilizar en aplicaciones en las que la temperatura de funcionamiento constante sea inferior a ‑40 °C (‑40 °F).
En aplicaciones en las que un alto nivel de resistencia sea un parámetro de funcionamiento clave, como en las cajas de grasa de ferrocarril, se puede utilizar una PA66 modificada superresistente. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de ingeniería de aplicaciones SKF.

Poliamida 46

La poliamida 46 reforzada con fibra de vidrio (PA46) es el material estándar para jaulas de algunos rodamientos de rodillos toroidales CARB de tamaño pequeño y mediano. La temperatura de funcionamiento admisible es de 15 °C (25 °F) más que la de la PA66 reforzada con fibra de vidrio.

Polieteretercetona

La polieteretercetona reforzada con fibra de vidrio (PEEK) es ampliamente utilizada en aplicaciones de gran exigencia en las que se requieren velocidades o temperaturas altas, o resistencia a los productos químicos. Las excepcionales propiedades de la PEEK proporcionan una combinación superior de resistencia y flexibilidad, altas temperaturas de funcionamiento, una gran resistencia a los productos químicos y al desgaste, y un buen funcionamiento. Debido a estas destacadas características, las jaulas de PEEK están disponibles como estándar para algunos rodamientos de bolas y de rodillos cilíndricos, como los rodamientos híbridos y/o de superprecisión. La temperatura máxima para el uso a alta velocidad se limita a 150 °C (300 °F), ya que esta es la temperatura de reblandecimiento del polímero. El material no muestra signos de envejecimiento debido a la temperatura o los aditivos del aceite hasta los 200 °C (390 °F).
SKF logo