Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Materiales usados para los rodamientos

El rendimiento y la confiabilidad de los rodamientos vienen determinados, en gran medida, por los materiales empleados en la fabricación de sus componentes. Entre las consideraciones típicas para los aros y elementos rodantes de los rodamientos, se incluyen la dureza para la capacidad de carga, la resistencia a la fatiga en el área de contacto de rodadura, las condiciones de lubricación limpias o contaminadas y la estabilidad dimensional de los componentes del rodamiento. Entre las consideraciones para la jaula, se incluyen la fricción, la deformación, las fuerzas de inercia y, en algunos casos, el efecto químico de determinados lubricantes, aditivos lubricantes, solventes, enfriadores y refrigerantes. La importancia relativa de estas consideraciones se puede ver afectada por otros parámetros de funcionamiento, como la humedad, las temperaturas elevadas, las cargas de choque o una combinación de estas y otras condiciones.
Los sellos integrados en los rodamientos también pueden afectar considerablemente el rendimiento y la confiabilidad de los mismos. Los materiales empleados deben ofrecer resistencia a la oxidación (envejecimiento), los productos químicos y al desgaste en un amplio intervalo de temperaturas. Los rodamientos tapados de ambos lados suelen estar lubricados de por vida. Para obtener información detallada sobre la lubricación y los lubricantes, consulte Lubricación.
SKF dispone de las competencias e instalaciones necesarias para suministrar una gran variedad de materiales, procesos y recubrimientos. Por lo tanto, los ingenieros de aplicaciones de SKF pueden ayudar a seleccionar los materiales del rodamiento, la jaula y el sello que mejor satisfagan las necesidades de una aplicación en particular.
SKF logo