Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Límites de las dimensiones de los chaflanes

Para evitar que las dimensiones de los radios de acuerdo de los componentes asociados de los rodamientos sean incorrectas y para facilitar los cálculos para la fijación de los anillos de retención, los límites máximos de los chaflanes (fig. 1) para las dimensiones mínimas correspondientes de los chaflanes (→ tablas de productos) se indican en las siguientes tablas:
  • límites de dimensiones de los chaflanes para los rodamientos radiales y axiales métricos, excepto los rodamientos de rodillos cónicos (tabla 1)
  • límites de dimensiones de los chaflanes para los rodamientos radiales de rodillos cónicos métricos (tabla 2)
  • límites de dimensiones de los chaflanes para rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas (tabla 3)
Los límites para los rodamientos métricos cumplen con la normativa ISO 582:1995. Los límites para los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas, que difieren considerablemente de los límites para los rodamientos métricos, se describen en la normativa ANSI/ABMA 19.2-2013, pero no están estandarizados.

Ejemplo

¿Cuál es el valor radial máximo (r1 máx) para el chaflán de un rodamiento rígido de bolas 6211? 
En la tabla de productos, r1 mín = 1,5 mm y d = 55 mm.
En la tabla 1, con rs mín = 1,5 mm y d <120 mm, el valor radial máximo r1 máx = 2,3 mm.
SKF logo