Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistemas de rodamientos

Generalmente, un sistema de rodamientos, que suele utilizarse para brindar apoyo para un eje giratorio, requiere dos disposiciones de rodamientos: una en cada extremo del eje. Según los requisitos, como la rigidez o las direcciones de carga, la disposición de rodamientos cuenta con uno o más rodamientos (apareados). En general, el objetivo de un sistema de rodamientos es brindar apoyo para el eje y fijarlo radial y axialmente en relación con los componentes fijos, como los soportes. Según la aplicación, las cargas, la exactitud de movimiento requerida y las consideraciones de costos, se pueden crear diversos sistemas de rodamientos:
  • un sistema de rodamientos con disposición de lado fijo/libre
  • un sistema de rodamientos fijo en ambos extremos
  • un sistema de rodamientos libre en ambos extremos
En este catálogo, no se contemplan los sistemas de rodamientos que cuentan con un único rodamiento capaz de soportar cargas radiales, axiales y de momento, como las juntas articuladas. Si desea obtener información acerca de estos sistemas de rodamientos, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo