Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Tolerancias de variación radial total

Según las exigencias de la aplicación, las tolerancias de variación radial total deben ser de entre uno y dos grados IT superiores a la tolerancia dimensional recomendada, según lo estipula la norma ISO 1101:2012. La norma ISO 1101 define la tolerancia de variación radial total como la diferencia en los radios de dos cilindros coaxiales. Por ejemplo, si las especificaciones requieren que el asiento del eje cumpla con una clase de tolerancia m6, la variación radial total deberá ser IT5 o IT4. El valor de tolerancia de variación radial total t3 correspondiente a un eje con un diámetro hipotético de 150 mm será t3 = IT5/2 = 18/2 = 9 µm (diferencia en los radios). Los valores de referencia para las tolerancias de variación radial total se indican en la tabla 1.
Cuando los rodamientos se deben montar en manguitos de fijación o desmontaje, la variación radial total del asiento del manguito deberá ser de  IT5/2 en el caso de la clase de tolerancia h9 (tabla 2).
SKF logo