Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos para sistemas de rodamientos con precarga

Para determinadas aplicaciones, SKF suministra rodamientos individuales o rodamientos apareados especialmente diseñados para un ajuste sencillo y confiable, o bien rodamientos apareados durante su fabricación, de modo que, al montarlos, se obtiene una precarga previamente determinada. Estos incluyen:
  • rodamientos de rodillos cónicos conformes a las especificaciones CL7C para obtener una mayor precisión de giro, como diferenciales de automoción (→ Rodamientos de rodillos cónicos);
  • rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular de apareamiento universal (→ Rodamientos de bolas con contacto angular);
  • rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados (→ Rodamientos de rodillos cónicos);
  • rodamientos rígidos de una hilera de bolas apareados (→ Rodamientos rígidos de bolas).
SKF logo