Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Información adicional para tipos de rodamientos específicos y diversas clases de rendimiento

Rodamientos híbridos

Si aumentan los valores del coeficiente de elasticidad de los elementos rodantes fabricados con nitruro de silicio, disminuye el área de contacto de los caminos de rodadura, lo que reduce significativamente la fricción deslizante y de rodadura. Asimismo, si disminuye la densidad de los elementos rodantes de cerámica en comparación con los de acero, se reducen las fuerzas centrífugas, lo que también puede reducir la fricción a velocidades elevadas.

Rodamientos híbridos de bolas estándares

Si se utilizan las ecuaciones incluidas en El modelo SKF para calcular el momento de fricción, se puede calcular el momento de fricción de los rodamientos híbridos de bolas de contacto angular multiplicando por un factor 0,41 las constantes geométricas R3 y S3 de los rodamientos completamente de acero (es decir, 0,41 R3 y 0,41 S3, respectivamente).
Los rodamientos híbridos rígidos de bolas que se utilizan en aplicaciones de alta velocidad, en general, se precargan axialmente. En estas condiciones, los rodamientos híbridos rígidos de bolas se comportan como los rodamientos de bolas de contacto angular, ya que tienen un momento de fricción reducido similar. SKF recomienda comunicarse con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF cuando se calcula el momento de fricción de los rodamientos híbridos rígidos de bolas.

Rodamientos híbridos de superprecisión

Para obtener información sobre el momento de fricción de los rodamientos de superprecisión SKF, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Rodamientos energéticamente eficientes SKF

SKF recomienda utilizar el SKF Bearing Calculator (Herramienta SKF para el cálculo de rodamientos) para obtener los valores del momento de fricción de los rodamientos energéticamente eficientes SKF (E2).

rodamientos tipo "Y" (rodamientos de insertos)

SKF recomienda utilizar el SKF Bearing Calculator (Herramienta SKF para el cálculo de rodamientos) para obtener los valores del momento de fricción de los rodamientos tipo Y.

Rodamientos de agujas

SKF recomienda utilizar el SKF Bearing Calculator (Herramienta SKF para el cálculo de rodamientos) para obtener los valores del momento de fricción de los rodamientos de agujas.

SKF logo