Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Momento de fricción de los sellos

Si los rodamientos están equipados con sellos rozantes, las pérdidas friccionales ocasionadas por los sellos pueden superar a aquellas generadas por el rodamiento. Se puede calcular el momento de fricción de los sellos de los rodamientos que están sellados a ambos lados usando

Mseal = KS1 dsβ + KS2

donde
Mseal =momento de fricción de los sellos [Nmm]
KS1
=constante (Tabla 1) según
  • el tipo de sello y
  • el tipo y el tamaño del rodamiento
ds =diámetro de la superficie de contacto del sello [mm] (Tabla 1)
β =exponente (Tabla 1) según
  • el tipo de sello y
  • el tipo de rodamiento
KS2 =constante (Tabla 1) según
  • el tipo de sello y
  • el tipo y el tamaño del rodamiento
Cuando hay un solo sello, la fricción que se genera es 0,5 Mseal.
En el caso de los rodamientos rígidos de bolas con sellos RSL y D >25 mm, use el valor calculado de Mseal, independientemente de que haya uno o dos sellos.
SKF logo