Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Par de arranque

El par de arranque de un rodamiento se define como el momento de fricción que el rodamiento debe superar para empezar a girar. Por lo tanto, solo se deben considerar el momento de fricción deslizante y el momento de fricción de los sellos, si corresponde. Se puede calcular el par de arranque a una temperatura ambiente de 20 a 30 °C (70 a 85 °F) usando

Mstart = Msl + Mseal

donde
Mstart =momento de fricción de arranque [Nmm]
Msl =momento de fricción deslizante [Nmm]
Mseal =momento de fricción de los sellos [Nmm]
Sin embargo, el par de arranque puede ser considerablemente superior en los rodamientos de rodillos con un ángulo de contacto grande. Puede ser hasta cuatro veces superior en los rodamientos de rodillos cónicos de las series 313, 322 B, 323 B y T7FC, y hasta ocho veces superior en los rodamientos axiales de rodillos a rótula.
SKF logo