Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Viscosidad del aceite base

La viscosidad del aceite base de las grasas usadas habitualmente para lubricar los rodamientos varía entre 15 y 500 mm2/s a 40 °C (105 °F). Las grasas con base de aceite cuyas viscosidades son superiores a 500 mm2/s a 40 °C (105 °F) separan el aceite tan lentamente que el rodamiento podría no lubricarse de manera adecuada. Por lo tanto, si se requiere una viscosidad superior a 500 mm2/s a 40 °C (105 °F) debido a las bajas velocidades, y para aquellos rodamientos que funcionan a temperaturas extremadamente altas o bajas, se debe tener sumo cuidado. Si se presentan estas condiciones, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
La viscosidad del aceite base también determina la velocidad máxima recomendada para un rodamiento. La velocidad admisible para la grasa también depende de su fuerza de cizalla, que la determina el espesante. Para indicar la capacidad de velocidad, los fabricantes de las grasas, generalmente, implementan un factor de velocidad que se puede calcular usando

A = n dm

donde
A
=factor de velocidad [mm/min]
n=velocidad de giro [r. p. m.]
dm=

bearing mean diameter [mm] 

= 0,5 (d + D)

Si el factor de velocidad A excede el 70 % de los límites recomendados (Tabla 1), verifique el efecto del lubricante seleccionado en los límites de velocidad que se detallan en Velocidades y compruebe que la velocidad de giro se encuentre dentro de estos límites.
En aplicaciones de alta velocidad en condiciones extremas, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo