Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Consideración para el giro del aro exterior

En las aplicaciones en las que el aro exterior gira, el factor de velocidad A se calcula de un modo diferente. En este caso, se debe usar el diámetro exterior del rodamiento D, en lugar de dm. Es indispensable usar un sello eficaz para evitar las fugas de grasa.

En las aplicaciones en las que el aro exterior alcanza altas velocidades (es decir, >40% de la velocidad de referencia especificada en las tablas de productos), se deben aplicar grasas con una menor tendencia a la separación de aceite.

Para los rodamientos axiales de rodillos a rótula con una arandela de soporte giratoria, se recomienda la lubricación con aceite.
SKF logo