Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Miscibilidad

Si es necesario cambiar de una grasa a otra, es necesario tener en cuenta la miscibilidad o capacidad para mezclar las grasas sin efectos negativos. Si se mezclan grasas incompatibles, la consistencia que se obtiene puede cambiar de manera muy drástica, lo que puede causar daños en el rodamiento debido a fugas graves.
Las grasas con el mismo espesante y aceites base similares, generalmente, se pueden mezclar sin que esto traiga consecuencias perjudiciales. Por ejemplo, una grasa con espesante de litio/aceite mineral, generalmente, se puede mezclar con otra grasa con espesante de litio/aceite mineral. Asimismo, algunas grasas con diferentes espesantes son miscibles, como las grasas con complejo de calcio y complejo de litio.
En los casos en que el cambio de una grasa a otra podría disminuir la consistencia de la grasa y provocar fugas en la disposición de rodamientos, se debe quitar toda la grasa vieja de la disposición y de los conductos de lubricación (→ Relubricación).
El agente protector que se aplica a los rodamientos SKF es compatible con la mayoría de las grasas lubricantes, con la posible excepción de las grasas de poliurea. Las grasas con aceite base fluorinado sintético que usan espesante de PTFE (por ejemplo, grasa SKF LGET 2) no son compatibles con los agentes protectores estándares y estos se deben quitar antes de aplicar la grasa.
Para más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

ADVERTENCIA

Los espesantes de PTFE expuestos a llamas directas o a temperaturas superiores a 300 °C (570 °F) constituyen un riesgo para la salud y el medioambiente. Son peligrosos incluso después de haberse enfriado.

Lea y respete las medidas de seguridad que figuran en Materiales de los sellos.

SKF logo