Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Montaje, desmontaje y mantenimiento de los rodamientos

Los rodamientos son elementos confiables que forman parte de las máquinas y pueden tener una vida útil prolongada, siempre que se monten y se mantengan de manera adecuada. Para realizar un montaje correcto, se debe contar con experiencia, precisión, un entorno de trabajo limpio y herramientas apropiadas.
Para promover técnicas de montaje adecuadas, velocidad, precisión y seguridad, SKF ofrece una amplia gama de productos de montaje y mantenimiento de alta calidad. Esta gama incluye desde herramientas mecánicas e hidráulicas hasta calentadores de rodamientos y grasas. Para obtener más información sobre los productos de mantenimiento SKF, consulte Productos de mantenimiento.
Montar rodamientos de manera correcta es, con frecuencia, una tarea más difícil de lo que aparenta, especialmente cuando se trata de rodamientos grandes. Para asegurarse de que los rodamientos se montan y mantienen correctamente, SKF imparte seminarios y cursos de formación prácticos como parte del concepto de SKF Reliability Systems. Su centro SKF local o un distribuidor autorizado de SKF también pueden ayudarlo con las tareas de montaje y mantenimiento.
SKF logo