Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Requisite rating life

When determining the bearing size it is suitable to verify the calculated SKF rating life with the specification life of the application if that is available. This usually depends on the type of machine and the requirements regarding duration of service and operational reliability. In the absence of previous experience, the guideline values provided in table and table can be used.
SKF logo