Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Herramientas de cálculo de SKF

SKF cuenta con una de las ofertas más completas y potentes de paquetes de modelado y simulación de la industria de los rodamientos: desde herramientas fáciles de utilizar basadas en las fórmulas del Catálogo General de SKF hasta sistemas de cálculo y simulación más sofisticados, ejecutados en varios ordenadores a la vez.
La filosofía de la compañía consiste en desarrollar una amplia gama de programas para satisfacer las necesidades de los clientes: desde simples comprobaciones de diseños, pasando por investigaciones moderadamente complejas, hasta simulaciones de diseños de rodamientos y máquinas más avanzadas. Siempre que sea posible, estos programas están disponibles para estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa y portátiles utilizados sobre el terreno por los ingenieros de SKF y los clientes. Es más, se presta una especial atención para ofrecer integración e interoperabilidad de los diferentes sistemas.

SKF Bearing Calculator (Herramienta SKF para el cálculo de rodamientos)

SKF Bearing Calculator es una herramienta fácil de usar para el cálculo y la selección de rodamientos. Se pueden buscar rodamientos por designación, dimensiones, diseño y rendimiento. Existen diversos cálculos disponibles.

SKF Bearing Beacon

SKF Bearing Beacon es el nuevo programa para rodamientos estándar utilizado por los ingenieros de SKF para buscar la mejor solución a las disposiciones de rodamientos de los clientes. El programa es el sucesor de BEACON y su tecnología permite el modelado en un entorno gráfico 3D de sistemas flexibles que incorporan los componentes de los clientes. SKF Bearing Beacon combina la capacidad para modelar sistemas mecánicos genéricos (utilizando ejes, engranajes, soportes, etc.), con un modelo de rodamiento preciso para analizar con detalle el comportamiento del sistema en un entorno virtual. También realiza una evaluación de fatiga del rodamiento utilizando la vida nominal SKF. SKF Bearing Beacon es el resultado de varios años de investigación y desarrollo específico llevados a cabo por SKF.

Orpheus

La herramienta numérica Orpheus permite estudiar y optimizar el comportamiento dinámico de aplicaciones de ruido y vibración para rodamientos críticos (por ejemplo, motores eléctricos, cajas de engranajes). Se puede utilizar para resolver las ecuaciones no lineales completas del movimiento de un conjunto de rodamientos y sus componentes adyacentes, incluyendo engranajes, ejes y soportes.
Puede ofrecer un entendimiento profundo e información sobre el comportamiento dinámico de una aplicación, incluyendo los rodamientos, teniendo en cuenta las derivaciones de forma (ondulación) y errores de montaje (desalineación). Permite a los ingenieros de SKF determinar el tipo y el tamaño de rodamiento más adecuado, así como el montaje correspondiente y las condiciones de precarga para una aplicación concreta.

BEAST

BEAST es un programa de simulación que posibilita a los ingenieros de SKF simular las dinámicas detalladas dentro de un rodamiento. Puede ser considerado un banco de pruebas virtual con el que se pueden realizar estudios detallados de fuerzas, momentos, etc. dentro de un rodamiento, bajo prácticamente cualquier condición de carga. Permite "probar" nuevos conceptos y diseños en menos tiempo y con más información obtenida en comparación con las pruebas físicas tradiciones.

Otros programas

Además de los programas citados, SKF ha desarrollado programas específicos que permiten a los científicos de SKF ofrecer a los clientes desde acabados optimizadas para superficies de rodamientos hasta una mayor vida útil de los rodamientos utilizados en condiciones operativas extremas. Estos programas pueden calcular el grosor de la película de lubricante en elementos en contacto lubricados elasto-hidrodinámicamente. Además, el grosor local de la película resultante de la deformación de la topografía de la superficie tridimensional dentro de dichos elementos se calcula al detalle, así como la consiguiente reducción de la vida a fatiga del rodamiento.
Para poder completar las capacidades que requieren sus tareas, los ingenieros de SKF utilizan paquetes comerciales para llevarla a cabo, por ejemplo, análisis dinámicos de elementos finitos o sistemas genéricos. Estas herramientas están integradas con los sistemas propios de SKF, lo que ofrece una conexión más rápida y robusta con los datos y modelos de los clientes.
SKF logo