Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Resaltes para rodamientos sellados

Para evitar interferencias con el sello, el diámetro del resalte del eje no debe superar el valor da max (→ tablas de productos), al menos, en el espacio de 1 a 2 mm más cercano al rodamiento (fig. 2). Si los rodamientos deben fijarse axialmente sobre el eje mediante una tuerca de fijación, SKF recomienda utilizar una tuerca de fijación KMFE (fig. 3) o un anillo distanciador (fig. 4) entre el rodamiento y la arandela de fijación para evitar interferencias con el sello.
SKF logo